LRF24-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRF24-SR

LRF24-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listpris
387,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Elektriska tillbehör

CR24-A3

CR24-A3

Rumstemperaturregulator med 3 sekvenser, Uteffekt 2...10 V: VAV, Uteffekt 0...10 V: kylning, uppvärmning (omkoppling), Utgång 3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, utan driftkomponenter

Listpris: 303,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CR24-B3

CR24-B3

Rumstemperaturregulator med 3 sekvenser, Uteffekt 2...10 V: VAV, Uteffekt 0...10 V: kylning, uppvärmning (omkoppling), Utgång 3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 312,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRK24-B1

CRK24-B1

Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 254,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.8 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²