SR230A-SR-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR230A-SR-5

SR230A-SR-5

Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05

Listpris
437,00 €
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
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningsstyrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V