TRY24-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRY24-SR

TRY24-SR

Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Listpris
194,00 €
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
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V
Skyddskategori
IP40