3. Vridspjällventil

D625NL



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
D625NL

D625NL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris
194,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för D625NL
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Spak för vridspjällventiler DN 25...100

    Listpris: 37,40 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Snäckväxel för vridspjällventiler DN 25...100

    Listpris: 151,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80

    Listpris: 191,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

    Listpris: 119,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Vridspjällventiler och ställdon

    Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

    Spela upp Dela via e-post

    Butterfly valves for control applications

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    24 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    0...100%: S-form; 0...60%: effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Tät, Läckage A