3. Vridspjällventil

D6300W



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
D6300W

D6300W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 300, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris
1 917,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för D6300W
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Snäckväxel för vridspjällventiler DN 125...300

    Listpris: 151,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler

    Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.

    Spela upp Dela via e-post

    Vridspjällventiler och ställdon

    Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

    Spela upp Dela via e-post

    Butterfly valves for control applications

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    1740 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -20...120°C [-4...248°F]
    Differenstryck
    ∆pmax 300 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Tät, Läckage A