The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NV230A-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NV230A-RE

NV230A-RE

Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
616,00 €
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
  • Produktvideor
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
ZNV-203

ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 57,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-204

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 64,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 23,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 73,00 €
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
Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ

Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge. 

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1000 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm