• Success Stories
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
    • Vitryssland
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
    • Vitryssland
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
    • Success Stories
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
  3. Kulventiler

R7032R-B3+SR230P



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R7032R-B3+SR230P

R7032R-B3+SR230P

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67
Ställdonsmonterad

Listpris
1 078,00 €
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
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
HH230

HH230

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT230

HT230

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR24-2

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listpris: 129,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
32 m³/h
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...100°C [14...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Differenstryck
∆pmax 100 kPa
Avstängningstryck
600 kPa
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X