2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22HH-10



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22HH-10

22HH-10

Kondensbrytare, Intern givare, LED

Delar som ingår: spruta med termisk kontaktvätska, buntband

Listpris
157,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Kondens
Utgående styrsignal
Brytare
Utgående styrsignal läckagedetektorrelä, anteckning
  • SPDT, potentialfria
  • Max. kopplingsström 1 A @ 24 V
  • Min. kopplingsström 5 mA @ 10 V
Displaytyp
LED