22PF-1UM
Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, PN 25
- Listpris
- 1 779,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
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
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
-
- Flöde
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Full skala
- 41.7 l/s
- Kommunikation
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V eller användaranpassat
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
-
- DC 0...10 V (fabriksinställning), valbart via NFC
- Min. motstånd 10 kΩ
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Ventilstorlek
- 125 mm
- Ventilstorlek
- 5 inch