CQ24A-SR
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
- Listpris
- 113,00 €
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
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 0.3 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 0.6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Skyddskategori
- IP40