3. Vridspjällventil

D7300WL/BAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 300, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris
8 859,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv
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
ZD7300

ZD7300

T-stycke för 3-port vridspjällventil DN 300

Listpris: 3 829,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Produktvideor

Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler

Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Vridspjällventiler och ställdon

Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen. 

Spela upp Dela via e-post

Butterfly valves for control applications

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spela upp Dela via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
1700 m³/h
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-20...120°C [-4...248°F]
Avstängningstryck
1200 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Tät, Läckage A
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
40 W
Effektförbrukning (i viloläge)
12 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 40 VA/med 240 V 104 VA
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X