EP025R2+BAC
Elektr. 2-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Invändig och utvändig gänga, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning
Tillbehöret ZREV..F (rörkoppling) behövs vid installation i röret. Beställ även det!
Se ”Mekaniska tillbehör”
- Listpris
- 771,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Z-INSH15
Isoleringsskal för EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer
ZR2325
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"
ZREV25F
Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- V'nom [l/s]
- 0.97
- Justerbar flödeshastighet
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Avstängningstryck
- 1400 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 200 kPa för lågbullerdrift
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig och utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3.7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54