3. Tryckoberoende reglerventiler

EP032R2+KBAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EP032R2+KBAC

EP032R2+KBAC

Elektr. 2-port PI-CCV EPIV med säkerhetsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 32, Invändig och utvändig gänga, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning

Tillbehöret ZREV..F (rörkoppling) behövs vid installation i röret. Beställ även det!
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
1 183,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Isoleringsskal för EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 38,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 163,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR2332

ZR2332

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Listpris: 32,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV32F

ZREV32F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listpris: 50,60 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
1.67
Justerbar flödeshastighet
25...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
Differenstryck
∆pmax 350 kPa
Avstängningstryck
1400 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig och utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.9 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)