EP080F2-16+BAC
Elektr. 2-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11.7 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning
- Listpris
- 4 996,00 €
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
ZR-EXT-F05
Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80
Listpris: 191,00 €
Ditt pris: ...
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- V'nom [l/s]
- 11.7
- Justerbar flödeshastighet
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10 till 2 °C rekommenderas en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Differenstryck
- ∆pmax 350 kPa
- Avstängningstryck
- 690 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 200 kPa för lågbullerdrift
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.3 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54