JRCA-S2-T
Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler
Tillbehöret ZJR../ZPR.. krävs för montering på vridspjällventiler. Beställ också!
Se ”Mekaniska tillbehör”
- Listpris
- 952,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZJR01
Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, fyrkantig vinklad 45°, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17
ZPR06
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14
ZPR08
Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17
ZPR09
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14
ZPR10
RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14
ZPR11
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18
ZPR12
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16
ZPR13
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 11
ZPR14
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 12,7
ZPR15
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 11
ZPR16
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 13
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Butterfly valves for control applications
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve
How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 20 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- med 24 V 20 VA/med 240 V 55 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
- Anslutningshjälpbrytare
- Terminaler 0.5...2.5 mm², endast kopparledare
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X