3. Kulventiler

R7040R-B3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R7040R-B3

R7040R-B3

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]

Listpris
610,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R7040R-B3
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 152,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 120,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    31 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...100°C [14...212°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    600 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet