2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

SV230A-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SV230A-RE

SV230A-RE

Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 1500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
792,00 €
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
  • Produktvideor
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
ZNV-203

ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 57,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-204

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 64,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 23,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ

Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge. 

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1500 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm