The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Spjällställdon
  3. Tillbehör

Z-UIC



Tillbaka till produktkategori
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris
319,00 €
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
CAD-data 3D
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
Terminaler 1,5 mm² kopparledning eller 1,0 mm² koppartrådar (kabel Ø 5...9,5 mm, 4-trådig)
Skyddskategori
IP66
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]