Termisk energimätare

  1. Hem

Transparent termisk energihantering med IoT-kompatibel fakturering

Mät kontrollflöden och energiförbrukning i värme- och kylsystem med direkt eller IoT-baserad kostnadsredovisning med en enda enhet. De MID-godkända termiska energimätarna garanterar hög precision och tillförlitlighet som möjliggör enkel och effektiv fakturering.

  • Thermal Energy Meter (TEM)

Certifierad termisk mätning

Belimos termiska energimätare uppfyller kraven i EN1434/MID och är utformade för direkt eller fjärransluten IoT-baserad fakturering. De MID-godkända energimätarna tillhandahåller permanent glykolövervakning med ett larm som löser ut vid förekomst av glykol i vatten, vilket påverkar avläsningen av energivärden. För mätaralternativ som inte omfattas av MID garanterar Belimos patenterade automatiska glykolövervakning och -kompensation att din mätning förblir precis, oavsett typ eller halt av glykol. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Belimo Assistant 2

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidade parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Snabbguide
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2

Sömlös integration

De termiska energimätarna kan integreras direkt i styr- och övervakningssystemet och är utformade för att kunna hantera tredjeparts IoT-baserad energiövervakning och fakturering. En enda enhet ger all information du behöver för att fakturera, övervaka och förbättra din systemprestanda.

  • Internet of Things för byggnader (BIoT) på ett nytt sätt

Modulär konstruktion för snabbt mätarbyte

Den termiska energimätaren består av en givarmodul och anslutna temperaturgivare och innehåller den termiska mätningen och logikfunktionen. Datakommunikation möjlig via bus och NFC.  Givarmodulen finns tillgänglig som reservdel. I vissa länder krävs periodiskt utbyte för omkalibrering enligt nationella bestämmelser. Logikmodulen kan kopplas bort från givarmodulen (alla kablar förblir anslutna), vilket gör det möjligt att den lägre givarmodulen kan bytas ut på ett enkelt sätt.

Ytterligare resurser

Prestandarapportering

De viktiga resultatindikatorerna ger en grafisk vy över aktuella och tidigare data för flödeshastigheter, energiförbrukning, delta T samt en översikt över varningar eller fel i drift som kan påverka effektiviteten. Rapporten är tillgänglig varje kvartal.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)

Applikationsguide

Applikationsguiden för Belimo Energy Valve™ är en central materialkälla för planering, val och applikation av Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren. Den är avsedd att tillhandahålla utbildningsmaterial och praktisk information om dessa Belimo flaggskeppsprodukter för teknikkonsulter, systemintegratörer, VVS-installatörer, fastighetsskötare och fastighetsägare över hela världen.

  • Belimo applikationsguide (pdf - 8,15 MB)

Teknisk dokumentation

Ta reda på mer om Belimos tekniska energimätare och läs den tekniska dokumentationen.

  • Broschyr – Termisk energimätare (pdf - 3,19 MB)

Kombinerad energimätning och -styrning, certifierad termisk energimätning och fakturering

Belimo Energy Valve™ integrerar energimätning, styrning, delta T-hantering och, om så behövs, IoT-kompatibel fakturering i en enda enhet. Den kan integreras sömlöst och direkt i styr- och övervakningssystemet eller IoT-baserade övervakningsplattformar med IoT-baserad övervakning, verktyg för förbättrad prestanda och faktureringsdata. De två sfärerna "energistyrning" och "certifierad termisk energimätning och fakturering" förenas. Prestandafunktioner kombineras för att spara tid och pengar.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter