Meet us at
Datacloud Global Congress

3–5 June 2025 | Booth 33 | Cannes, France

  • Visit Datacloud Global Congress

Απολαύστε μέγιστο χρόνο λειτουργίας και βέλτιστη απόδοση

Εδώ και 50 χρόνια, η Belimo παρέχει ποιοτικές, αξιόπιστες συσκευές πεδίου για τον ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία μας, οι κλιμακούμενες εφαρμογές και η θέση μας ως παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς έχουν οδηγήσει στην επιτυχία μας στην παροχή εφαρμογών ψύξης κέντρων δεδομένων, όπου η αξιοπιστία και η ποιότητα είναι υψίστης σημασίας.

Προσφέρουμε κινητήρες, βαλβίδες, αισθητήρες και μετρητές που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη απόδοση, βέλτιστη ροή, αυτόνομα συστήματα και ενεργειακή απόδοση.

Το τοπίο των κέντρων δεδομένων εξελίσσεται, με τις νεότερες GPU να απαιτούν μεγαλύτερη απόρριψη θερμότητας από ποτέ. Οι στρατηγικές περιορισμού των θερμών και ψυχρών διαδρόμων δεν μπορούν να απορρίψουν επαρκή θερμότητα για ράβδους γραναζιού υψηλής πυκνότητας. Η Belimo είναι έτοιμη με καινοτόμες τεχνολογίες ψύξης κέντρων δεδομένων, διευκολύνοντας πιο αποδοτικά συστήματα υγρής ψύξης που παρέχουν βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Προϊόντα Belimo σε εφαρμογές κέντρου δεδομένων

  • 1) Ψύκτης

    Εφαρμογή Belimo
    Βαλβίδες πεταλούδας με κινητήρες υψηλής απόδοσης για μεγάλες παροχές.

    Οι κεντρικές εγκαταστάσεις παρέχουν ψυχρό νερό σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων. Λόγω των σημαντικών απαιτήσεων ψύξης των σύγχρονων κέντρων δεδομένων, η διαδικασία αυτή απαιτεί υψηλές ταχύτητες ροής και, κατά συνέπεια, βαλβίδες μεγάλου μεγέθους. Οι βαλβίδες πεταλούδας της Belimo, εξοπλισμένες με κινητήρες υψηλής απόδοσης, είναι απόλυτα κατάλληλες για αυτήν την εφαρμογή, χάρη στην υψηλή πίεση κλεισίματος, την ελάχιστη διαρροή και τα περιβλήματα με βαθμό προστασίας IP66 (ισοδύναμο με NEMA 4), που εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

  • 2) CRAC

    Εφαρμογή Belimo
    Ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) και αισθητήρες.

    CRAC σημαίνει κλιματισμός χώρου υπολογιστών - ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας του αέρα και της διανομής του αέρα σε ένα κέντρο δεδομένων. Αυτές οι μονάδες με βάση το ψυκτικό μέσο έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν ακριβείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την προστασία και την αξιόπιστη λειτουργία του ευαίσθητου εξοπλισμού πληροφορικής.

  • 3) CRAH

    Εφαρμογή Belimo
    Ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) και αισθητήρες.

    Οι κλιματιστικές μονάδες δωματίου υπολογιστών (CRAH) παρέχουν κλιματιζόμενο αέρα στον λευκό χώρο εντός των κέντρων δεδομένων. Οι ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) της Belimo είναι βασικά εξαρτήματα στα συστήματα CRAH, παρέχοντας ακριβή και αξιόπιστο έλεγχο της ροής του νερού. Αυτές οι βαλβίδες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα σε κρίσιμα περιβάλλοντα.

     

  • 4) Τοίχωμα ανεμιστήρα

    Εφαρμογή Belimo
    κινητήρες διαφράγματος (EF και GK) σε μεγάλη τράπεζα κινητήρων.

    Οι κινητήρες διαφράγματος της Belimo είναι εξαρτήματα ζωτικής σημασίας στα επίτοιχα συστήματα ανεμιστήρων, παρέχοντας ακριβή έλεγχο της ροής του αέρα στους διακομιστές που βρίσκονται εντός του λευκού χώρου. Σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου (CCV) και ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) διαχειρίζονται τη ροή του νερού μέσω των πηνίων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική ψύξη και διατηρώντας τις απαιτούμενες θερμοκρασίες αέρα παροχής. Συνεργαζόμενες μεταξύ τους, αυτές οι εφαρμογές της Belimo είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών συνθηκών για τις ευαίσθητες υποδομές πληροφορικής.

  • 5) Κλιματιστική μονάδα

    Εφαρμογή Belimo
    Ενεργειακές βαλβίδες, ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV), κινητήρες διαφράγματος και αισθητήρια.

    Μια κλιματιστική μονάδα (AHU) είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία, το φιλτράρισμα, τη θέρμανση ή την ψύξη του αέρα σε ένα κέντρο δεδομένων. Οι μονάδες AHU αναφέρονται επίσης ως μονάδες μεταχείρισης αέρα δωματίου υπολογιστών (CRAH).
     

    • Περισσότερα για τις κλιματιστικές μονάδες (AHU)
  • 6) Απευθείας σε τσιπ (ψυχρή πλάκα)

    Εφαρμογή Belimo
    Ενεργειακές βαλβίδες (EV) Belimo και αισθητήρια διαφορικής πίεσης για τον ακριβή έλεγχο ροής σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

    Η υγρή ψύξη απευθείας στο τσιπ, γνωστή ως τεχνολογία ψυχρής πλάκας, είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την ψύξη διακομιστών με υψηλή θερμική απόδοση, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC), τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML). Το Belimo Energy Valve™ είναι ιδανικό για αυτήν την εφαρμογή, καθώς διατηρεί σταθερή διαφορική πίεση σε όλο το rack. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή ροή σε κάθε ψυχρή πλάκα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ένας διακομιστής τίθεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση.
     

    • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)
    • Περισσότερα για το προϊόν Belimo Energy Valve™
  • 7) CDU

    Εφαρμογή Belimo
    Ενεργειακές βαλβίδες Belimo (EV), σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου (CCV) και ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV).

    Ψύξη Οι μονάδες διανομής (CDU) παρέχουν ψυχρό νερό ή μίγματα νερού-γλυκόλης για την ψύξη εξοπλισμού που παράγει θερμότητα, όπως οι διακομιστές. Η Belimo προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σφαιρικών βαλβίδων ελέγχου (CCV), ηλεκτρονικών βαλβίδων ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) και βαλβίδων ενέργειας που είναι ιδανικά προσαρμοσμένες για χρήση σε CDU. Αυτές οι βαλβίδες εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο της ροής και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις σας για ψύξη.

     

  • 8) Εναλλάκτης θερμότητας πίσω πόρτας

    Εφαρμογή Belimo
    Ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) και σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου (CCV) για ακριβή έλεγχο της ροής.

    Ο ακριβής έλεγχος της ροής είναι απαραίτητος για την αποδοτική λειτουργία των εναλλακτών θερμότητας οπίσθιας πόρτας (RDHx). Οι ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) και οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου (CCV) της Belimo παρέχουν αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο ροής, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος RDHx.

     

  • 9) Ψύξη εμβάπτισης

    Εφαρμογή Belimo
    Ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) για ακριβή έλεγχο της ροής και ενεργειακές βαλβίδες (EV) για παρακολούθηση.

    Τα διφασικά συστήματα ψύξης με εμβάπτιση απαιτούν ακριβή ροή νερού για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμπύκνωση του διηλεκτρικού υγρού. Οι ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) της Belimo διατηρούν σταθερή ροή προς το πηνίο, ακόμη και όταν υπάρχουν διακυμάνσεις της πίεσης του συστήματος. Το προϊόν Belimo Energy Valve™ παρακολουθεί συνεχώς τις θερμοκρασίες του νερού προσαγωγής και επιστροφής, υπολογίζει τη θερμική ενέργεια και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση της απόδοσης ψύξης και τον εντοπισμό ανεπαρκειών.

     

  • 10) Γεννήτριες

    Εφαρμογή Belimo
    Κινητήρες ασφαλείας για τον έλεγχο του αέρα καύσης.

    Οι γεννήτριες παρέχουν εφεδρική ισχύ για να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία του διακομιστή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Οι κινητήρες ασφαλείας της Belimo είναι η ιδανική εφαρμογή για τον έλεγχο της ακριβούς ποσότητας αέρα καύσης που απαιτείται από αυτές τις γεννήτριες. Η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης διασφαλίζει ότι η ροή αέρα μπορεί να διακοπεί αμέσως σε περίπτωση βλάβης. Για εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του περιβλήματος της γεννήτριας διατίθενται επιλογές με προστασία IP, όπως IP66 (ισοδύναμο με NEMA 4).

  • 11) Φωτιά και καπνός

    Εφαρμογή Belimo
    Ενεργοποιητές πυρκαγιάς και καπνού για ασφάλεια και προστασία.

    Οι ενεργοποιητές πυρκαγιάς και καπνού της Belimo είναι βασικές συσκευές ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των κέντρων δεδομένων από κινδύνους πυρκαγιάς και καπνού. Αυτοί οι κινητήρες διαφράγματος ενσωματώνονται σε συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και καπνού και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο διαφόρων μηχανικών εξαρτημάτων με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης.
     

    • Περισσότερα για τους κινητήρες διαφράγματος ασφαλείας
    • Περισσότερα για τους κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού

Σειρά προϊόντων

Belimo Energy Valve™

Εφαρμογές: CDU, ψυχρή πλάκα, RDHx, ψύξη εμβάπτισης δύο φάσεων, CRAH, τοίχωμα ανεμιστήρα

  • Μάθετε περισσότερα

EPIV

Εφαρμογές: CDU, RDHx, ψύξη εμβάπτισης δύο φάσεων, CRAH, τοίχωμα ανεμιστήρα

  • Μάθετε περισσότερα

CCV

Εφαρμογές: CDU, RDHx, τοίχωμα ανεμιστήρα, συλλέκτες, βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος

  • Μάθετε περισσότερα

Κινητήρες διαφράγματος

Εφαρμογές: CRAH, τοίχωμα ανεμιστήρα, εξωτερικός αέρας, γεννήτριες

  • Μάθετε περισσότερα

Βαλβίδες πεταλούδας

Εφαρμογές: Κεντρική εγκατάσταση, συλλέκτες, βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος

 

  • Μάθετε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε την Belimo;

Αξιόπιστοι

Στην Belimo, τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες, από την ανάπτυξη και την παραγωγή έως την αποστολή και την εξυπηρέτηση πελατών. Οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής μας είναι πιστοποιημένες για την τήρηση διαφόρων προτύπων και η 5ετής εγγύηση για ολόκληρη τη σειρά προϊόντων μας, αντικατοπτρίζει τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας, τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και τον στιβαρό σχεδιασμό των προϊόντων μας. 

Επεκτάσιμο

Τα προϊόντα της Belimo μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες σας σε ψύξη, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση στα τρέχοντα φορτία.

Αποτελεσματικό

Οι συσκευές Belimo έχουν ως στόχο την ακρίβεια, παρέχοντας μόνο τη ροή αέρα ή νερού που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα από το κόστος των ανεμιστήρων και των αντλιών, καθώς και να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα του κέντρου δεδομένων σας.

Πλούσιο σε δεδομένα

Οι συσκευές επικοινωνίας της Belimo, όπως η βαλβίδα ενέργειας ή το EPIV, παρέχουν πληθώρα πληροφοριών, όταν συνδέονται σε ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίου. Αξιοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να λαμβάνετε προληπτικές, τεκμηριωμένες αποφάσεις, αντί να εργάζεστε εκ των υστέρων. 

Υποστήριξη πελατών

Το καθιερωμένο δίκτυο υποστήριξης και εξυπηρέτησης της Belimo περιλαμβάνει περιφερειακούς συμβούλους εφαρμογών και διευθυντές επιχειρηματικής ανάπτυξης με βαθιά γνώση των εφαρμογών.

Χρόνοι παράδοσης

Οι ομάδες πωλήσεων και logistics έχουν αποκτήσει μια σταθερή φήμη για γρήγορη, αξιόπιστη και έγκαιρη παράδοση. Αυτό διασφαλίζει ότι τα έργα κατασκευής των κέντρων δεδομένων σας ολοκληρώνονται εγκαίρως, ακόμη και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διαδικτυακά σεμινάρια για κέντρα δεδομένων

Προσαρμογή στο μέλλον: πώς το Belimo EPIV φέρνει την επανάσταση στην ψύξη των κέντρων δεδομένων

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο συνοδεύει τη δεύτερη δόση της σειράς ιστολογίων μας για την ψύξη των κέντρων δεδομένων. Αυτή η συνεδρία θα εμβαθύνει στην καινοτόμο ηλεκτρονική βαλβίδα ανεξαρτήτου πίεσης (EPIV) της Belimo και στον κρίσιμο ρόλο της στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου τοπίου των κέντρων δεδομένων. Μάθετε πώς τα προηγμένα χαρακτηριστικά της EPIV μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές ψύξης και να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα και τη μακροζωία της υποδομής του κέντρου δεδομένων. Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο.

Belimo & αναδυόμενες τεχνολογίες κέντρων δεδομένων: μονοφασικές και διφασικές εφαρμογές ψυχρής πλάκας

Παρακολουθήστε αυτό το 20λεπτο διαδικτυακό σεμινάριο, όπου εξερευνούμε τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων ψυχρής πλάκας και πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ψύξη και την αποδοτικότητα του κέντρου δεδομένων σας.

Λήψεις

  • Brochure – Ensuring optimal flow for direct-to-chip cooling with the Belimo Energy Valve™ (pdf - 2,82 MB)

Επικοινωνήστε με την Belimo σήμερα για να μιλήσετε με έναν ειδικό και να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας στο κέντρο δεδομένων.

Βρείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας