1. Αρχική σελίδα

Νέα ψηφιακή γενιά - το μέλλον του HVAC είναι εδώ.

Πρωτοποριακά νέα προϊόντα, κατασκευασμένα για τη δική σας πραγματικότητα.

Καθώς οι συσκευές και τα συστήματα HVAC συνδέονται όλο και περισσότερο, η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει πιο απαιτητική. Ταυτόχρονα, η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών οδηγεί σε αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο και επιταχύνει την ανάγκη για φιλικές προς τον χρήστη τεχνολογίες.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Belimo έχει αναπτύξει μια νέα γενιά συσκευών πεδίου που σας βοηθούν να είστε ένα βήμα μπροστά. Συνδυάζοντας έναν διαισθητικό σχεδιασμό με έξυπνες λειτουργίες, καθιστούν τη διαχείριση κτιρίου με ενεργειακή αποδοτικότητα πιο προσιτή από ποτέ, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζετε.

Είστε έτοιμοι να εξασφαλίσετε το μέλλον της HVAC και του συστήματος διαχείρισης κτιρίου; 

Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε πώς αυτές οι καινοτομίες καθιστούν το σύστημα HVAC πιο έξυπνο, πιο εύκολο στη λειτουργία και έτοιμο για το μέλλον.

Αυτή είναι η στιγμή σας –και αυτά είναι τα νέα προϊόντα που θα την κάνουν πραγματικότητα:

  • Κινητήρας διαφράγματος GM χωρίς λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, 40 Nm / 360 λίβρες ανά ίντσα
  • Μηχανοκίνητη βαλβίδα πεταλούδας με κινητήρα GR
  • Αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα
  • Κινητήρας QR (450 Nm / 4000 λίβρες ανά ίντσα) και κινητήρας YR (700 Nm / 6200 λίβρες ανά ίντσα) για βαλβίδες πεταλούδας

Χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στα νέα μας προϊόντα

Οι νέες μας συσκευές πεδίου σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον. Αναπτύχθηκαν με σαφή έμφαση στην εύκολη εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση, ενώ προσφέρουν επίσης ευέλικτη συνδεσιμότητα και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτές οι εξελίξεις οφείλονται στα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:

Εφαρμογή Belimo Assistant 2 

Η βραβευμένη εφαρμογή είναι το ολοκληρωμένο εργαλείο σας για τη διαχείριση των προϊόντων Belimo σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους - από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία έως την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συντήρηση και την αντικατάσταση.

  • Ελαχιστοποιεί την προσπάθεια εκπαίδευσης και βοηθά στην πρόληψη σφαλμάτων
  • Λειτουργεί μέσω NFC, ακόμη και όταν οι συσκευές είναι απενεργοποιημένες
  • Συνδέει απρόσκοπτα τις συσκευές Belimo με το ψηφιακό οικοσύστημα για πιο έξυπνη διαχείριση κτιρίων

 

Στο μικροτσίπ Belimo M600

Ενσωματωμένο στις συσκευές μας για να επιτρέπει προηγμένες λειτουργίες:

  • Βελτιωμένος έλεγχος κινητήρα (INFORM-Drive by Prof. Schrödl), που εξασφαλίζει λειτουργία χαμηλού θορύβου και αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας
  • Ζωντανή τάση
  • Απόκριση θέσης για κάθε κινητήρα, ακόμη και όταν η γραναζοκίνηση είναι απενεργοποιημένη

 

Στις ενδείξεις LED

Ενσωματωμένο στους κινητήρες και τους αισθητήρες, δίνοντάς σας άμεση οπτική ανατροφοδότηση σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Αυτή η λειτουργία καθιστά άμεσα ορατή την κατάσταση του συστήματός σας, χωρίς να απαιτούνται εικασίες.

  • Απενεργοποιημένο, δηλαδή χωρίς ρεύμα
  • Ενεργό, δηλαδή σε ισχύ και λειτουργικό
  • Αναβοσβήνει, δηλαδή ελέγξτε την εφαρμογή για λεπτομέρειες

 

Στις ηλεκτρικές διεπαφές

Για πρώτη φορά, τα καλώδια και οι ακροδέκτες μπορούν να αποσυνδεθούν από τη συσκευή για πιο εύκολο χειρισμό. 

  • Το σύστημα μοχλού χωρίς εργαλεία απλοποιεί την καλωδίωση
  • Έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευκολία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση

Νέα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Κινητήρας διαφράγματος GM χωρίς λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, 40 Nm / 360 λίβρες ανά ίντσα (τώρα διαθέσιμος)

  • Ενεργειακά αποδοτικός: Ο κινητήρας καταναλώνει μόλις 2 W σε λειτουργία και 0,2 W σε κατάσταση αναμονής, δηλαδή 75% λιγότερη ενέργεια από τα προηγούμενα μοντέλα.
  • Εξαιρετικά ευέλικτος: Η εφαρμογή Belimo Assistant 2 σας επιτρέπει να ρυθμίζετε γρήγορα και εύκολα τα σήματα ελέγχου, τους χρόνους λειτουργίας και τους βοηθητικούς διακόπτες.

  • Πρόσβαση σε πιο προηγμένες λειτουργίες: Ζωντανή εξέλιξη.
  • Συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις: Ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε υπάρχοντα συστήματα.
  • Μάθετε περισσότερα

Μηχανοκίνητη βαλβίδα πεταλούδας με κινητήρα GR (Q1/2027)

  • Ενεργειακό αποδοτικός σχεδιασμός: 70% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

  • Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας: Ρυθμίστε εύκολα τα σήματα ελέγχου και προσαρμόστε τους χρόνους κίνησης.

  • Σαφής ανατροφοδότηση: Οι βαλβίδες πεταλούδας διατίθενται προαιρετικά με ενσωματωμένους βοηθητικούς διακόπτες φιλικούς προς το χρήστη , οι οποίοι παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το αν η βαλβίδα είναι πλήρως ανοικτή ή κλειστή. Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις. 
  • Συμβατός: Λειτουργεί με υπάρχουσες βαλβίδες πεταλούδας DN 25…80 ή 1...3.
  • Μάθετε περισσότερα για τις βαλβίδες πεταλούδας

Αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα (Q4/2026)

  • Εκτεταμένο εύρος: Τώρα περιλαμβάνει ένα μοντέλο 500 Pa παράλληλα με τις υπάρχουσες εκδόσεις +/- 150, 2500 και 7000 Pa.

  • Υψηλή ακρίβεια: Παρέχει ακριβείς μετρήσεις ακόμη και σε χαμηλές πιέσεις.

  • Εύκολη παρακολούθηση και συντήρηση: Ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός και η συνδεσιμότητα με εφαρμογές απλοποιούν την παρακολούθηση και μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

  • Επιλογές: Λειτουργία αυτόματης μηδενικής ρύθμισης, οθόνη TFT, αναλογικές ή διαύλου εξόδους, έκδοση με διπλό αισθητήρα.

  • Μάθετε περισσότερα

Κινητήρας QR (450 Nm / 4000 λίβρες ανά ίντσα) και κινητήρας YR (700 Nm / 6200 λίβρες ανά ίντσα) για βαλβίδες πεταλούδας (Q4/2026)

  • Εξαιρετική αποδοτικότητα: Έως και 80% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τις τυπικές εναλλακτικές λύσεις των 300 W που διατίθενται στην αγορά.
  • Αξιόπιστη ακρίβεια: Το ισχυρό μικροτσίπ εξασφαλίζει ακριβή και σταθερή λειτουργία της βαλβίδας.
  • Εκτεταμένη ανθεκτικότητα: Ο εσωτερικός έξυπνος θερμαντήρας αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών, συμβάλλοντας στην παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
  • Μάθετε περισσότερα για τις βαλβίδες πεταλούδας
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Χτίζοντας το αύριο: Τάσεις που διαμορφώνουν τη βιομηχανία HVAC

Οι παγκόσμιες μεγα-τάσεις αλλάζουν τα κτίρια και τη βιομηχανία HVAC. Οι τάσεις αυτές περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα.

Μάθετε πώς αυτές οι δυνάμεις θα επηρεάσουν τον κτιριακό αυτοματισμό. 

  • Εξερευνήστε τις βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν την HVAC μέχρι το 2050.