Έξυπνα εργαλεία για ταχύτερες αναβαθμίσεις

Περάστε από το στάδιο της πρόθεσης στην έγκριση του πεδίου εφαρμογής πιο γρήγορα από ποτέ. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του RetroFIT+ για να πραγματοποιήσετε αξιολόγηση μέσα σε λίγες ώρες, να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με εργαλεία διάγνωσης που προκαλούν ελάχιστες διαταραχές και να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα με σαφή βήματα δράσης.

Λήψη του οδηγού RetroFIT+ Άνοιγμα εργαλείου αξιολόγησης RetroFIT+

Εργαλείο αξιολόγησης RetroFIT+

Αποκλειστικά για τους συνεργάτες του RetroFIT+ — μετατρέψτε εντός λίγων ωρών τα υπάρχοντα δεδομένα κτιρίων σε έναν ταξινομημένο κατάλογο μέτρων που περιλαμβάνει τα εύρη εξοικονόμησης και απόσβεσης, τον εκτιμώμενο χρόνο διακοπής λειτουργίας και ένα χρονοδιάγραμμα για τις συσκευές. Χρησιμοποιήστε τον για να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους.

Βήμα 1: Εισαγάγετε την κατανάλωση ενέργειας

Εισαγάγετε τα πρόσφατα ενεργειακά δεδομένα, τις ώρες λειτουργίας και τα βασικά στοιχεία της εγκατάστασης για τη θέρμανση, τον αερισμό και τον κλιματισμό.

Βήμα 2: Αξιολογήστε το υφιστάμενο σύστημα

Αναλύστε τα συστήματα ελέγχου και τα υδρονικά συστήματα για να εντοπίσετε τα βασικά προβλήματα και το μέγιστο φορτίο.

Βήμα 3: Εξετάστε τις προτάσεις βελτίωσης

Λάβετε έναν κατάλογο μέτρων με τα αντίστοιχα εύρη εξοικονόμησης. Εφαρμόστε τα άμεσα ή πραγματοποιήστε προσαρμογές στο πεδίο εφαρμογής και στις παραδοχές, ανάλογα με τις ανάγκες.

Βήμα 4: Προσθέστε εκτιμήσεις επένδυσης

Εισαγάγετε την κατά προσέγγιση επένδυση ανά μέτρηση για να υπολογίσετε την επιστροφή της επένδυσης, το σημείο απόσβεσης και τα εύρη του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης.

Βήμα 5: Δημιουργήστε μια αναφορά έτοιμη για λήψη αποφάσεων

Λάβετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, η απόδοση της επένδυσης, η περίοδος απόσβεσης, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας και οι σχετικοί κίνδυνοι.

Βήμα 6: Κατεβάστε και κοινοποιήστε τη

Εξαγάγετε την αναφορά για τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις παραδοχές και μια σημείωση σχετικά με τα μη αθροιστικά εύρη.

Βήμα 7: Κερδίστε το έργο και υλοποιήστε το

Μεταβείτε από την αναφορά στην τυποποιημένη εφαρμογή με παράδοση επαληθευμένη ως προς τις τάσεις.

Περισσότεροι πόροι

Λήψη δείγματος αναφοράς Πρόσβαση στο εργαλείο αξιολόγησης RetroFIT+

Κιτ διάγνωσης RetroFIT+

Αποκλειστικά για τους συνεργάτες του προγράμματος RetroFIT+ — μη επεμβατικοί, προσωρινοί διαγνωστικοί έλεγχοι που επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες αναβάθμισης και καθορίζουν ένα νέο προφίλ φορτίου εντός τριών εβδομάδων.

 

Βήμα 1: Πραγματοποιήστε αξιολόγηση με το εργαλείο αξιολόγησης RetroFIT+
Δημιουργήστε τη βάση αναφοράς, καθορίστε τους στόχους και επιλέξτε τα υποψήφια μέτρα.

 

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το κιτ διάγνωσης RetroFIT+ επί τόπου
Τοποθετήστε τα αισθητήρια με κλιπ και τις πύλες δικτύου με ελάχιστη διακοπή της λειτουργίας, είναι δυνατή η εγκατάσταση εκτός ωραρίου.

 

Βήμα 3: Εγκαταστήστε την αρχιτεκτονική και πραγματοποιήστε καταγραφή για δύο εβδομάδες
Διαμορφώστε τα σημεία στο εργαλείο, επαληθεύστε την ποιότητα των δεδομένων και εκτελέστε την καταγραφή.

 

Βήμα 4: Στείλτε δεδομένα για την αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών
Υποβάλετε τα δεδομένα που συλλέξατε για να δημιουργήσετε τη βάση αναφοράς, να καθορίσετε τους στόχους και να επιλέξτε τα υποψήφια μέτρα.

 

Βήμα 5: Λάβετε μια αναλυτική αναφορά ευρημάτων
Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη ανάλυση που επισημαίνει τα αδύνατα σημεία των συστημάτων, το εύρος των εξοικονόμησης, τις επιπτώσεις της βελτιστοποίησης του μεγέθους των συστημάτων και τις προτεινόμενες βελτιώσεις.

 

Βήμα 6: Κοινοποιήστε και αποφασίστε
Κατεβάστε την αναφορά, ενημερώστε τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και προχωρήστε με την εφαρμογή.

Tool

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Εντοπίστε γρήγορα το ιδανικό ανταλλακτικό για παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια — είτε από την Belimo είτε από άλλους κατασκευαστές. Για εφαρμογές εξαερισμού ή υδρονικής, έργα εκσυγχρονισμού ή αναβαθμίσεις συστημάτων, το εργαλείο RetroFIT+ προτείνει την καταλληλότερη λύση της Belimo, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοπιστία, απόδοση και ποιότητα.

Εισαγάγετε τις παραμέτρους σας και βρείτε αμέσως συμβατά ανταλλακτικά.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Τρόποι για...

Χρήση λειτουργίας σάρωσης

Υποβολή αιτήματος υποστήριξης

Αναζήτηση βάσει ονόματος προϊόντος

Αναζήτηση βάσει παραμέτρων

Αναζήτηση βάσει μετρήσεων

Belimo Talk: ανεξαρτήτου πίεσης έναντι εξαρτημένου πίεσης

Αναβαθμίστε το σύστημά σας για να είναι ανεξαρτήτου πίεσης

 

Προετοιμάστε το σύστημα θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού σας για τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ενός κτιρίου. Καθώς οι χώροι ανακαινίζονται, επεκτείνονται ή χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο, τα υδρονικά συστήματα χρειάζονται αξιόπιστο έλεγχο ροής, ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της άνεσης και χαμηλή η κατανάλωση ενέργειας.

 

Οι λύσεις βαλβίδων ανεξαρτήτου πίεσης της Belimo συμβάλλουν στην εξασφάλιση αποδοτικής διανομής ενέργειας, σταθερού ελέγχου και μεγαλύτερης διαφάνειας. Από τις συμπαγείς βαλβίδες PIQCV έως τις βαλβίδες EPIV με μέτρηση ροής σε πραγματικό χρόνο και τις βαλβίδες Energy Valve για βελτιστοποίηση και καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, η Belimo προσφέρει την κατάλληλη λύση για τη βελτίωση της απόδοσης των υδρονικών συστημάτων.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Λήψεις

Οδηγοί και λίστες ελέγχου για το RetroFIT+

RetroFIT+ Guide

Οδηγός

6,23 MB Download

Application book – Air handling units (AHUs)

Βιβλίο εφαρμογών

9,41 MB Download

Brochure – Guidance document for indoor air quality

Φυλλάδιο

2,55 MB Download

Καταγραφή δεδομένων προσαρμοσμένων συνδέσμων

Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters

Φόρμα καταγραφής δεδομένων για αρθρωτούς συνδέσμους περιστροφικών βαλβίδων

1,11 MB Download

Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters

Φόρμα καταγραφής δεδομένων για αρθρωτούς συνδέσμους βαλβίδων έδρας

950 KB Download

RetroFIT+ checklist – Water applications

Λίστα ελέγχου RetroFIT+ Product Replacement Tool — Υδρονικές εφαρμογές

2,71 MB Download

Εταιρεία και αναλύσεις

BELIMO Building Tomorrow

Χτίζοντας το αύριο — Τάσεις που διαμορφώνουν τη βιομηχανία κτιρίων και HVAC έως το 2050

8,04 MB Download

Brochure – The contribution of building technology to ESG targets

Η συμβολή της τεχνολογίας κτιρίων στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση στόχους

3,48 MB Download

Test Overline

Test Link

Test Subtitle

This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.

New Products

Text Component

Test the links

New Products Contact Us