1. Αρχική σελίδα
  2. Αισθητήρια/μετρητές

Αισθητήρια υγρασίας

Προηγμένα αισθητήρια υγρασίας για συστήματα HVAC

Η παρακολούθηση της υγρασίας αέρα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βέλτιστης άνεσης σε ένα κτίριο και την προστασία της κτιριακής υποδομής, των διαδικασιών παραγωγής, των αποθηκευμένων αγαθών και των έργων τέχνης. Η σειρά προϊόντων μας με σταθερά αισθητήρια υγρασίας μακράς διάρκειας για χώρους, αγωγούς, εξωτερικό αέρα και συμπύκνωση επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη ενεργειακά λειτουργία και διασφαλίζει τη συμβατότητα με όλα τα σημαντικά συστήματα κτιριακού αυτοματισμού. Τα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα αισθητήρια εγγυώνται την ακρίβεια και την αναπαραγωγιμότητα των μετρήσεων. Τα συνδυασμένα αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας παρέχουν μια ευέλικτη και οικονομική εφαρμογή.   

 

Χαρακτηριστικά

  • Πολλαπλός αισθητήρας με επιλέξιμες τιμές μέτρησης εξόδου: σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, ενθαλπία και σημείο δρόσου.
  • Η επιλογή έως και τεσσάρων διαφορετικών ευρών θερμοκρασίας εξασφαλίζει την καλύτερη προσαρμογή του προϊόντος.

Καινοτομία για να είστε ήσυχοι

Αδιάλειπτης λειτουργίας

Αξιόπιστοι

Διαισθητικοί

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια υγρασίας αγωγών

Εγκαθίσταται μέσα σε αεραγωγούς για την παρακολούθηση της σχετικής υγρασίας και τη βελτιστοποίηση ελέγχου του εξαερισμού. 
 

Υγρασία/ θερμοκρασία01DH & 22DTH

Αισθητήρια καναλιού υγρασίας/θερμοκρασίας

Παθητικοί και ενεργητικοί

 

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DTM

Αισθητήρια καναλιού CO2 / υγρασίας / θερμοκρασίας

Ενεργοί

Με οθόνη LCD

  • Προβολή προϊόντων

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια υγρασίας σωλήνων

Εντοπίζουν την παρουσία συμπύκνωσης και υγρασίας στα συστήματα σωληνώσεων για την πρόληψη της διάβρωσης και των ανεπαρκειών.
 

Συμπύκνωση22HH

Αισθητήρια συμπύκνωσης, διακόπτης

Με εσωτερικό/εξωτερικό αισθητήρα

  • Προβολή προϊόντων

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια υγρασίας χώρου

Μετρούν τα επίπεδα εσωτερικής υγρασίας, διατηρώντας άνετα και υγιή περιβάλλοντα. 
 

Λειτουργικές μονάδες χώρουP-22RT..D

Ενεργοί

Με οθόνη αφής ePaper

  • Προβολή προϊόντων

Λειτουργικές μονάδες χώρουP-22RT..A

Ενεργοί

Με εικονική οθόνη

  • Προβολή προϊόντων

Αισθητήρια χώρου22RT

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Σειρά προϊόντων

Εξωτερικά αισθητήρια υγρασίας

Παρέχουν ακριβή δεδομένα για την υγρασία περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τις ρυθμίσεις του συστήματος HVAC με βάση τις εξωτερικές συνθήκες.
 

Υγρασία/ θερμοκρασία22UTH

Αισθητήρια εξωτερικού χώρου (υγρασίας / θερμοκρασίας)

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα του HVAC με αισθητήρια υγρασίας υψηλής απόδοσης

Τα αισθητήρια υγρασίας είναι απαραίτητα στα συστήματα HVAC για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιπέδων υγρασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτά τα αισθητήρια παρέχουν μετρήσεις υγρασίας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στα συστήματα HVAC να προσαρμόζουν ανάλογα τις διαδικασίες εξαερισμού, αφύγρανσης και ύγρανσης. Ο σωστός έλεγχος της υγρασίας βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

 

Βασικά οφέλη των αισθητηρίων υγρασίας HVAC της Belimo

Η ενσωμάτωση των αισθητηρίων υγρασίας υψηλής ακρίβειας σε εφαρμογές HVAC προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα:

  • Βελτιωμένη ποιότητα εσωτερικού αέρα

    Βοηθά στον έλεγχο των επιπέδων υγρασίας για την πρόληψη της μούχλας, των βακτηρίων και των αερομεταφερόμενων ρύπων.

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα

    Βελτιστοποιεί τις διαδικασίες αφύγρανσης και ύγρανσης, μειώνοντας την περιττή χρήση ενέργειας.

  • Ενισχυμένη άνεση

    Διατηρεί ιδανικά επίπεδα υγρασίας για την αποτροπή ξηρότητας ή υπερβολικής υγρασίας.

  • Προστασία συστήματος

    Αποτρέπει τις ζημιές που σχετίζονται με τη συμπύκνωση στα εξαρτήματα HVAC και στις κτιριακές δομές, ενισχύοντας τη μακροζωία τους.

  • Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

    Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet και Modbus παρέχουν ανώτερη πρόσβαση σε δεδομένα εφαρμογών και επιτρέπουν εύκολη θέση σε λειτουργία και διαμόρφωση. 

Εφαρμογές των αισθητηρίων υγρασίας HVAC

Τα αισθητήρια υγρασίας HVAC χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους κλάδους και περιβάλλοντα, όπως:

  • Εμπορικά κτίρια

    Διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της σχετικής υγρασίας σε γραφεία, ξενοδοχεία και χώρους λιανικής πώλησης. 

  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

    Διατήρηση των επιπέδων υγρασίας σε χώρους παραγωγής όπου γίνεται χειρισμός υλικών ευαίσθητων στην υγρασία. 

  • Υγειονομική περίθαλψη & εργαστήρια

    Παροχή ακριβούς ελέγχου της υγρασίας σε νοσοκομεία και ερευνητικά περιβάλλοντα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

  • Κέντρα δεδομένων & εγκαταστάσεις πληροφορικής

    Πρόληψη της υπερβολικής υγρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες του εξοπλισμού και ηλεκτρικά προβλήματα.

Επιλογή του σωστού αισθητηρίου υγρασίας για συστήματα HVAC

Όταν επιλέγετε έναν αισθητήρα υγρασίας για μια εφαρμογή HVAC, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Τύπος αισθητηρίων

    Επιλογή του κατάλληλου αισθητηρίου για αγωγούς, σωλήνες, χώρους ή εξωτερικά περιβάλλοντα.

  • Συμβατότητα σήματος εξόδου

    Αναλογικές (0...10 V, 4...20 mA) ή ψηφιακές (Modbus, BACnet) έξοδοι για εύκολη ενσωμάτωση.

  • Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

    Στιβαρό περίβλημα με υψηλές τιμές IP για αντοχή στην υγρασία, τη σκόνη και τις ακραίες θερμοκρασίες.

  • Χρόνος απόκρισης & σταθερότητα

    Η γρήγορη και σταθερή απόκριση στις διακυμάνσεις της υγρασίας εξασφαλίζει βέλτιστο έλεγχο HVAC. 

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα αισθητήρια υγρασίας;

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας

Περισσότερα θέματα για τα αισθητήρια

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια θερμοκρασίας

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια πίεσης

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια ροής