Η Belimo φέρνει μαζί
ό,τι ανήκει μαζί.

  1. Αρχική σελίδα

Ερχόμαστε σε εσάς.

Εγγραφείτε τώρα!

Μετά από μια περιοδεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το φορτηγό Belimo Roadshow θα σταματήσει στην Αθήνα από τις 15 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023. Ζήστε την εμπειρία της τεχνολογίας αιχμής στον κλιματισμό και συναντήστε επίσης συναδέλφους από τον ίδιο κλάδο.

Θα ακολουθήσει μπουφές.
 

  • Λεπτομέρειες
  • Εγγραφή
Λεπτομέρειες

Μικρές συσκευές. Μεγάλη επιρροή.

Η Belimo συγκεντρώνει  μαζί ό,τι ανήκει μαζί ! Νέες, δοκιμασμένες και απόλυτα ταιριαστές συσκευές ελέγχου για εξαιρετικά αποδοτικές εφαρμογές. Περάστε και ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις συσκευές μαζί με μια σειρά από άλλες εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει για εσάς στο εκθεσιακό μας φορτηγό.

  • Με τη νέα Belimo Energy Valve™, συνδυάζουμε τον έλεγχο της ενέργειας με την πιστοποιημένη μέτρηση της ενέργειας. Η μέτρηση της ενέργειας, ο έλεγχος της ενέργειας και η τιμολόγηση μέσω του IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) συνδυάζονται σε μία μόνο συσκευή, μαζί με τους Μετρητές Θερμικής Ενέργειας της εταιρείας μας.
    Ανυπομονούμε να σας δείξουμε αυτήν τη νέα, καινοτόμα τεχνολογία, καθώς και πολλά άλλα στο φορτηγό περιοδείας της εταιρείας μας.
     
  • Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων μας, θα μάθετε τα πάντα σχετικά με τις έξυπνες λύσεις μας για μεγαλύτερη άνεση, ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια σε κτήρια, καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού κτηρίων και τη συντήρηση.
     
  • Η υγεία σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Συνεπώς, στο φορτηγό εγκαταστήσαμε ένα σύστημα εξαερισμού, το οποίο τροφοδοτεί 600 m3 καθαρού αέρα ανά ώρα. Η ποιότητα αέρα παρακολουθείται στο φορτηγό και το σύστημα εξαερισμού ελέγχεται μέσω της θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας CO2.
     

Σημειώστε τις ημερομηνίες και επισκεφθείτε μας!

Ημερομηνίες και τοποθεσία

OAKA, Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη, Πύλη Α

15/2     12.00-19.00                                                                                                                                       

16/2     11.00-19.00

Εγγραφή