Αρχική σελίδα

Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Προβολή φακέλου λήψεων
Στο κέντρο λήψεων

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας

Solution

Ποσότητα:
Προβολή καλαθιού/Λίστα έργων
Ανοίξτε μια διαφορετική λίστα έργων
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
    • Αναβάθμιση συστήματος με καλύτερη τεχνολογία
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
    • Εφαρμογές
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
    • Εφαρμογές
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
    • Εφαρμογές: μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU)
  • Σχετικά με εμάς

    Belimo

    • Προφίλ
    • Αποστολή και αξίες
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
    • Ρωσία
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
    • Ρωσία
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
    • Αναβάθμιση συστήματος με καλύτερη τεχνολογία
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
    • Εφαρμογές
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
    • Εφαρμογές
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
    • Εφαρμογές: μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU)
  • Σχετικά με εμάς

    Belimo

    • Προφίλ
    • Αποστολή και αξίες
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
  • Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

    Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
    στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

    !

    Προβολή φακέλου λήψεων
    Στο κέντρο λήψεων
  • Στοιχεία στο καλάθι σας

    Το καλάθι είναι άδειο.
    στοιχείο(α) στο καλάθι σας

    Solution

    Ποσότητα:
    Προβολή καλαθιού/Λίστα έργων
    Ανοίξτε μια διαφορετική λίστα έργων
    Εξαγωγή ως .xlsx Εξαγωγή ως .csv Εισαγωγή από .csv
  1. Home
  2. RetroFIT+
  3. Μεταβλητός όγκος αέρα

NMV-D3-RE



Back to product category
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

Volumetric flow controller VAV-Compact, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, IP54
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
Design Data : Design Data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View Now
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View Now
  • Download
  • Download

System integration

Current documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download

Success stories

  • Download
0 item(s) selected
Download Selected Share Selected via E-Mail Add Selected to Download Folder Go to Download Folder
Accessories

Mechanical accessory

ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Differential pressure pickup device for VAV-Retrofit, for round boxes up to 400 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

CRA24-B3

CRA24-B3

Room temperature controller with manual operation, Output 2...10 V: supply air VAV, Output 2...10 V: exhaust air VAV, Output 2/3-Point: heating, AC 24 V, Mode selection and display: COMF / MIN / MAX, rotary button +/-

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus power supply for MP actuators

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Service Tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Belimo Assistant App

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smartphone app for easy commissioning, parametrising and maintenance

Available as a free download
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software for adjustments and diagnostics

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP to BACnet MS/TP

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP to Modbus RTU

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Not Categorized

22RTM-19-1

22RTM-19-1

Room sensor CO₂ / Humidity / Temperature active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, white, RAL 9003

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4 x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Imprint Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
+30-210 94 00 766
AM ΕΕ
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)