2. Αισθητήρια/Μετρητές
  3. Αισθητήρια αγωγού (Αέρας)

01CT-1CPF



Learn more
Back to product category
01CT-1CPF

01CT-1CPF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000, Probe length 200 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000
Output signal passive temperature
Ni1000
Probe length
200 mm

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)