2. Αισθητήρια/Μετρητές
  3. Αισθητήρια αγωγού (Αέρας)

22ADP-184A



Learn more
Back to product category
22ADP-184A

22ADP-184A

Differential pressure sensor Air, -100...2500 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Duct connector, Metal, L 40 mm, Tube connection 5 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Duct connector, Metal, L 100 mm, Tube connection 5 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone app for easy commissioning, parametrising and maintenance, only works with Bluetooth dongle A-22G-A05, available in North America, European Union, EFTA States and UK

Available as a free download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth dongle for Belimo Duct Sensor Assistant App, certified and available in North America, European Union, EFTA States and UK
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
Differential pressure
Output signal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Measuring range pressure
-100...2500 Pa
Measuring range pressure
-0.4...10 inch WC
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Output signal active note
Output 0...5/10 V selectable with switch

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)