3. Κινητήρες με λειτουργία εκτάκτου ανάγκης

CM24K-T-R.2



Learn more
Back to product category
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Rotary actuator fail-safe for power module SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Open/close, 75 s, IP20, Terminals
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
AV6-20

AV6-20

Shaft extension 170 mm ø10 mm for damper shaft ø6...16 mm

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ARCM

Z-ARCM

Anti-rotation clip, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-PICM

Z-PICM

Position indicator, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Power module for CM..K.. rotary actuator, AC 230 V, Open/close, IP40, Terminals
Multipack 10 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
DC 24 V
Power consumption (running)
0.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm² Cu wire or 1.0 mm² Cu strands (3-wire)
Torque
2 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
With magnet
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
75 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 6...12.7 mm
Protection category
IP20
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Καλώς ήρθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)