3. Belimo Energy Valve™

EV025R2+BAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

For installasjon i rør anbefaler vi ZREV-..F-tilbehør (rørkobling).
For informasjon om leverte deler og tilgjengelig tilbehør, se datablad.

Listepris
NOK 15 351,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Mekanisk tilbehør

A-22PE-A03

A-22PE-A03

T-stykke med innstikklomme, DN 25

Listepris: NOK 480,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Innstikkslomme Rustfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listepris: NOK 494,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 290,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-INSH15

Z-INSH15

Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 322,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2325

ZR2325

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV25F

ZREV25F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listepris: NOK 351,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 3 812,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

22WDP-111

22WDP-111

Differansetrykksensor vann, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 5 926,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-112

22WDP-112

Differansetrykksensor vann, 0...2.5 bar, 0…36 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 5 926,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-114

22WDP-114

Differansetrykksensor vann, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 5 926,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22WDP-115

22WDP-115

Differansetrykksensor vann, 0...6 bar, 0…87 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris: NOK 5 926,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-185

22PDP-185

Differansetrykksensor vann, 0...5 bar, 0…73 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listepris: NOK 9 323,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-186

22PDP-186

Differansetrykksensor vann, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listepris: NOK 9 323,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
22PDP-189

22PDP-189

Differansetrykksensor vann, 0...35 bar, 0…510 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Listepris: NOK 9 323,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PE-0UE

R-22PE-0UE

Sensormodul termisk energimåler DN 25

Listepris: NOK 5 492,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Multifunksjonelle Belimo Energy Valve™

Transparent energiovervåkning med Belimo Cloud.
• Rask og sikker dimensjonering samt enkel igangkjøring
• Energsparing med automatisk, permanent hydraulisk balansering
• Riktig mengde vann til tross for endringer i differansetrykket og delvise laster
• Effektiv drift sikres av temperaturdifferanse-behandlingen

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ – referanse: Citizen Plaza, Nashville, USA

Lavt temperaturdifferansesyndrom er et vanlig og kostbart problem i mange store anlegg over hele verden. Dette var tilfellet for JJL, kommersiell eiendomsmegler for kontorbygninger i staten Tennessee, før Belimo Energi Valve™ ble installert.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ – referanse: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Den første bygningsrenoveringen i verden som har fått tre sertifiseringer. 
Bouygues definerte disse tre sertifikatene som et mål med prosjektet under planleggingen. Det ble blant annet utviklet et innovativt luftbehandlingssystem med variabel kuldemediummengde (VRF). Belimo Energy Valve™ spiller en sentral rolle i prosjektet.
 

Spill av nå Del via e-post

Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spill av nå Del via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spill av nå Del via e-post

Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
0.97
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medie-temperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
Stengetrykk
1400 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige og utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
3.7 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Sky
Beskyttelseskategori
IP54