Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

Szeroki asortyment siłowników obejmuje wersje o różnych napięciach zasilania i wartościach znamionowego momentu obrotowego. Są dostępne w szerokim asortymencie, w wersjach o różnych napięciach zasilania i wartościach momentu obrotowego.

Dowiedz się więcej
Filtruj według
Sortuj według:  Dopasowanie
Moment obrotowy
Napięcie AC/DC
Rodzaj sterowania
Czas ruchu
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
Przyłącze mechaniczne
Styki pomocnicze
Połączenie elektryczne
Kategoria ochronna
Wyczyść
Znaleziono wyniki: 73
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Sortuj według:  Dopasowanie
  • Dopasowanie
  • Nazwa (rosnąco)
  • Nazwa (malejąco)
  • Cena (rosnąco)
  • Cena (malejąco)
LF230

LF230

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 242,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LF230-S

LF230-S

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 1x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 428,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LF24

LF24

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 140,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Cena katalogowa: 1 597,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LF24-S

LF24-S

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 1x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 333,00 PLN
Dodaj do listy projektów
LF24-SR

LF24-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 1 534,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A

NF24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 455,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Cena katalogowa: 2 256,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-MP

NF24A-MP

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Cena katalogowa: 2 067,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-S2

NF24A-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 672,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-SR

NF24A-SR

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 1 716,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 940,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa: 1 716,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 940,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NFA

NFA

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 723,00 PLN
Dodaj do listy projektów
NFA-S2

NFA-S2

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, 2x SPDT, IP54

Cena katalogowa: 1 996,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A

SF24A

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa: 1 779,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-MF

SF24A-MF

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Cena katalogowa: 2 414,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Cena katalogowa: 2 453,00 PLN
Dodaj do listy projektów
SF24A-MP

SF24A-MP

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Cena katalogowa: 2 279,00 PLN
Dodaj do listy projektów
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)