Zawory do obiegów chłodniczych
Belimo xBALL: inteligentny zawór o kompaktowych rozmiarach
Innowacyjny, kompaktowy i gotowy na każde wyzwanie:
Nowe produkty Belimo xBALL wyznaczają nowe standardy nowoczesnej automatyki do instalacji HVAC. Opracowane z naciskiem na maksymalną efektywność, łatwą integrację i maksymalną niezawodność, stanowią dla partnerów OEM inteligentne rozwiązanie do wymagających zastosowań – nawet w instalacjach z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (np. R290) i czynnikami chłodniczymi o niskim stopniu palności (np. R32). Dowiedz się, dlaczego dzięki zaworowi xBALL instalacje stają są inteligentniejsze, a produkty osiągają nowy powód osiągają wyższy poziom wydajności.
-
Broszura – Jedna technologia, wiele rozwiązań (pdf - 3,64 MB)
-
Broszura – Laboratorium instalacji chłodniczych Belimo (pdf - 3,23 MB)
- xBALL
- Produkty
- Zastosowania
- Laboratorium instalacji chłodniczych Belimo
System elektronicznego zaworu kulowego rozprężnego
xBALL – cechy ogólne
Innowacja bez komplikacji
Produkty xBALL firmy Belimo umożliwiają integrowanie nowych inteligentnych zaworów kulowych do obiegów chłodniczych oraz wykorzystanie ich wyjątkowych zalet.
xBALL 1.0
xBALL 1.0 to kompaktowy zawór regulacyjny, którego konstrukcja jest oparta na sprawdzonych w praktyce zaworach kulowych: jest wytrzymały, efektywny i idealny do klasycznych zastosowań HVAC.
xBALL 3.0
xBALL 3.0 działa jako inteligentny zawór rozprężny, który można łatwo zintegrować z dotychczasowymi instalacjami i jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi siłownikami innych firm.
xBALL 4.0
xBALL 4.0 to pojedyncze urządzenie zawierające zawór rozprężny, zintegrowany sterownik i precyzyjne czujniki (sonda temperatury i sonda ciśnienia w zestawie z kablem): aby zapewnić najwyższą wydajność i pełną cyfryzację.
Zalety
- Gotowa do użycia innowacja – wysoka kompatybilność, zawór do powszechnie stosowanych czynników chłodniczych z grup A2L i A3 oraz łatwe w montażu innowacyjne elementy.
- uproszczenie produkcji – wyeliminowanie zaworów elektromagnetycznych oraz gwarancja lepszej regulacji i wydajności.
- Niższe zużycie energii i emisje – optymalizacja pracy przy obciążeniach częściowych zapewniająca oszczędność energii. Automatyczna interakcja z centralnym sterownikiem zaworu xBALL 3.0 i xBALL 4.0 optymalizuje wykorzystanie czynnika chłodniczego.
- Mniej konserwacji – mniejsze zużycie, dłuższa żywotność instalacji i znacznie niższe koszty konserwacji.
- Przystosowany do czynników z grup A2L i A3 ready – R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290 oraz wszystkie czynniki HFC i HFO.
xBALL 1.0
Kompaktowy, wytrzymały, precyzyjny
XBALL 1.0 to sterowany zawór oparty na zaworze kulowym – idealny do niezawodnej, bezobsługowej regulacji w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność na czynniki sprawiają, że jest to optymalne rozwiązanie do instalacji w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zawór xBALL 1.0 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność nawet w instalacjach z czynnikami chłodniczymi z grup A2L i A3, takich jak propan (R290).
Wydajny, trwały i wszechstronny: do zastosowań, w których liczy się to, co najważniejsze.
Zalety:
– Wytrzymała, bezobsługowa konstrukcja oparta na zaworze kulowym
– Odpowiedni do czynników chłodniczych CFC, HFO, HFC, A2L i A3 (takich jak R290)
– Kompaktowe wymiary i elastyczność integrowania
xBALL 3.0
Precyzyjna regulacja do użytkowanych energooszczędnych instalacji
XBALL 3.0 to elektroniczny zawór rozprężny do precyzyjnej regulacji przepływu czynnika chłodniczego w nowoczesnych instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. Można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami regulacji, a jego atutem jest wysoka dokładności sterowania – nawet przy użyciu nowoczesnych czynników chłodniczych, takich jak propan (R290). Kompaktowy, wszechstronny i zapewniający maksymalną wydajność przy minimalnych wymaganiach dotyczących przestrzeni montażowej.
Zalety:
– Precyzyjna regulacja przepływu czynnika chłodniczego, aby zapewnić maksymalną efektywność energetycznej
– Odpowiedni do czynników chłodniczych CFC, HFO, HFC, A2L i A3 (takich jak R290)
– Kompaktowa budowa, łatwa integracja systemu
xBALL 4.0
Inteligentna regulacja, kompaktowe rozwiązanie, maksymalna kontrola
xBALL 4.0 to elektroniczny zawór rozprężny oparty na sprawdzonej konstrukcji zaworów kulowych, połączony z w pełni zintegrowanym sterownikiem. To unikalne połączenie solidnej konstrukcji mechanicznej zaworu i inteligentnej elektroniki sprawia, że jest to przyszłościowe, kompletne rozwiązanie do nowoczesnych instalacji chłodniczych i pomp ciepła.
Co sprawia, że jest wyjątkowy: czujniki temperatury i ciśnienia dostarczają wartości pomiarowe bezpośrednio do siłownika. Tam dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i natychmiast przekształcane w precyzyjne ruchy zaworu, bez potrzeby stosowania zewnętrznego sterownika. Wszystkie funkcje regulacji są wbudowane w zawór xBALL 4.0. Dzięki temu można zmniejszyć złożoność, zaoszczędzić miejsce i zapewnić dynamiczną, energooszczędną pracę przy zachowaniu maksymalnej stabilności instalacji.
Nawet w przypadku stosowania z naturalnymi, łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak propan (R290), zawór xBALL 4.0 spełnia najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności – idealnie nadaje się do zastosowań, w których bezpieczeństwo, wydajność i cyfryzacja muszą iść w parze.
Wartość dodana: mniej elementów, niższe koszty instalacji – przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, przejrzystości i jakości regulacji.
Zalety:
– Elektroniczny zawór rozprężny oparty konstrukcji zaworu kulowego: trwały i precyzyjny
– Zintegrowany sterownik: nie wymaga zewnętrznego regulatora
– Wartości pomiarowe z czujników są przetwarzane bezpośrednio w siłowniku (ciśnienie i temperatura)
– Regulacja w czasie rzeczywistym, aby zapewnić maksymalną efektywność energetyczną
– Odpowiedni do czynników chłodniczych CFC, HFO, HFC, A2L i A3 (takich jak R290)
– Kompaktowa budowa: idealna do instalacji zajmujących niewiele miejsca
– Modbus i aplikacja jako interfejs użytkownika
Więcej niż konwencjonalny zawór chłodniczy
Aplikacje xBALL 3.0 i xBALL 4.0
Belimo Syncra, Belimo Gardian i Belimo Size, inteligentne rozwiązania zapewniające maksymalną wydajność
Aplikacja Belimo Syncra stanowi inteligentne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do bezprzewodowego sterowania i rozruchu innowacyjnych zaworów Belimo xBALL. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi aplikacja umożliwia szybkie i łatwe konfigurowanie oraz testowanie działania bezpośrednio na miejscu – idealne rozwiązanie do efektywnego i bezbłędnego rozruchu instalacji. Dzięki precyzyjnej optymalizacji pracy przy obciążeniach częściowych aplikacja Syncra pozwala uzyskać maksymalną wydajność energetyczną i niższe koszty eksploatacji. Dzięki łatwości konfigurowania i monitorowania zaworów można zapewnić płynną pracę i zminimalizować wymagania konserwacyjne.
Ponadto aplikacja Belimo Gardian pozwala na kompleksowe zdalne monitorowanie i diagnostykę instalacji. Analizując istotne dane robocze w czasie rzeczywistym, aplikacja Gardian umożliwia wczesne wykrywanie usterek i proaktywną konserwację. Dzięki temu zapewnia to maksymalną niezawodność działania i wydłuża żywotność instalacji.
xBALL 1.0 – zawór kulowy regulacyjny z siłownikiem
Zawór regulacyjny do zastosowań ogólnych
Podstawowe cechy zaworu regulacyjnego. Zawór kulowy ze standardowym siłownikiem z oferty Belimo, do regulowania przepływu sygnałem analogowym lub Zamknij/Otwórz. Zgodny z czynnikami z grupy A2L.
-
X8016M.1132A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)
X8016M.11A2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)
X8016M.2132A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)
X8016M.21A2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)
X8022M.3232A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)
X8022M.32A2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)
X8035M.4322A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-drogowy, 35 mm, 15,5 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..22A (pdf - 1,57 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)
X8035M.4392A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 25, 2-drogowy, 35 mm, 15,5 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..92A (pdf - 1,98 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)
X8042M.5322A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-drogowy, 42 mm, 21 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..22A (pdf - 1,57 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)
X8042M.5392A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 25, 2-drogowy, 42 mm, 21 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..92A (pdf - 1,98 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)
X8054M.6322A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2-drogowy, 54 mm, 43 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..22A (pdf - 1,57 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)
X8054M.6392A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 25, 2-drogowy, 54 mm, 43 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..92A (pdf - 1,98 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
-
STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
-
-
X8028M.1A32A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)
X8028M.1AA2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)
X8028M.2A32A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)
X8028M.2AA2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)
X8035M.2A32A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)
X8035M.2AA2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)
X8042M.3B32A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..32A (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)
X8042M.3BA2A
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A2A (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)
-
xBALL 1.0 – zawór kulowy regulacyjny z siłownikiem przystosowany do czynników z grupy A3
Zawór regulacyjny do zastosowań ogólnych
Podstawowe cechy zaworu regulacyjnego. Zawór kulowy ze standardowym siłownikiem z oferty Belimo, do regulowania przepływu sygnałem analogowym lub Zamknij/Otwórz. Zgodny z czynnikami z grup A2L/A3.
-
X8016M.11323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)
X8016M.11A23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcja bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)
X8016M.21323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)
X8016M.21A23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcja bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)
X8022M.32323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)
X8022M.32A23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcja bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
-
-
X8028M.1A323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)
X8028M.1AA23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)
X8028M.2A323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)
X8028M.2AA23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)
X8035M.2A323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)
X8035M.2AA23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)
X8042M.3B323
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..323 (pdf - 1,5 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)
X8042M.3BA23
Zawór regulacyjny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..A23 (pdf - 1,54 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
-
STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)
-
xBALL 3.0 – Zamiennik elektronicznego zaworu rozprężnego
Elektroniczny zawór kulowy rozprężny współpracujący z różnymi regulatorami
Kompatybilny z najczęściej stosowanymi regulatorami ciśnienia parowania, zaprojektowany z myślą o dokładnym monitorowaniu przegrzania oraz zapewnieniu idealnej szczelności zamkniętego zaworu, sygnalizacji zwrotnej położenia, zamykania przez funkcję bezpieczeństwa i łączności. Zgodny z czynnikami z grup A2L/A3.
-
X8016M.113A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)
X8016M.11AA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)
X8016M.213A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)
X8016M.21AA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)
X8022M.323A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)
X8022M.32AA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
-
-
X8028M.1A3A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)
X8028M.1AAA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, odporny na uszkodzenia, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)
X8028M.2A3A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)
X8028M.2AAA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, odporny na uszkodzenia, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)
X8035M.2A3A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)
X8035M.2AAA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, odporny na uszkodzenia, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)
X8042M.3B3A3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)
X8042M.3BAA3
Zawór rozprężny z siłownikiem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, odporny na uszkodzenia, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA3 (pdf - 1,63 MB)
-
Instrukcja montażu – xBALL 3.0 (pdf - 950 KB)
-
STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)
-
xBALL 4.0 – Elektroniczny kulowy zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem
Elektroniczny zawór kulowy rozprężny współpracujący z różnymi regulatorami
xBALL 4.0 to inteligentny, elektroniczny zawór rozprężny do instalacji chłodniczych, który zapewnia wysoką oszczędność energii dzięki precyzyjnej regulacji przepływu i optymalizacji pracy przy obciążeniach częściowych. Ma zintegrowany regulator, który umożliwia łatwe i precyzyjne kontrolowanie parametrów roboczych bezpośrednio na miejscu. Dzięki zintegrowanemu regulatorowi nie jest potrzebny dodatkowy zewnętrzny sterownik, co przekłada się na obniżenie kosztów ogólnych i łatwiejszą integracją systemu. Zgodny z czynnikami z grup A2L/A3.
-
X8016M.113A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)
X8016M.11AA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 1,2 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)
X8016M.213A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)
X8016M.21AA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 16 mm, 4,8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)
X8022M.323A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)
X8022M.32AA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 22 mm, 8 m³/h, miedziany
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
-
-
X8028M.1A3A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)
X8028M.1AAA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN15, 2-drogowy, 28 mm, 1,2 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)
X8028M.2A3A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)
X8028M.2AAA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 28 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)
X8035M.2A3A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)
X8035M.2AAA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 15, 2-drogowy, 35 mm, 4,8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)
X8042M.3B3A4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..3A4 (pdf - 1,53 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)
X8042M.3BAA4
Zawór rozprężny ze zintegrowanym regulatorem, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, zaciski, A3, IP54, z funkcją bezpieczeństwa, DN 20, 2-drogowy, 42 mm, 8 m³/h, mosiężny
-
Techniczna karta katalogowa – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
-
Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 KB)
-
xBALL Controller – Electronic expansion ball valve with integrated superheat controller (pdf - 869 KB)
-
Modbus Interface description – xBALL (for firmware version 4.0) (pdf - 851 KB)
-
STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)
-
Akcesoria
Z-C24X3R030
Zestaw przewodów do xBALL 3.0, do wymiany zaworu rozprężnego, końcówki zaciskane, długość 3 m.
Z-C24X3R060
Zestaw przewodów do xBALL 3.0, do wymiany zaworu rozprężnego, końcówki zaciskane, długość 6 m.
Z-C24X3R090
Zestaw przewodów do xBALL 3.0, do wymiany zaworu rozprężnego, końcówki zaciskane, długość 9 m.
Z-C24X4Y050
Kabel do xBALL 4.0, do czujników temperatury i ciśnienia, długość 5 m.
Z-C24X4P010
Kabel do xBALL 4.0, do zasilania , długość 1 m.
-
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
1 Zawór xBAll 4.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka
-
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka -
Elektroniczny zawór termostatyczny z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją odcinaniaUkład zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
3 Regulator przegrzania do zaworów rozprężnych z silnikiem krokowym
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka
11 Elektroniczny zawór termostatyczny -
Mechaniczny zawór termostatyczny z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją odcinaniaPrawidłowy układ przy stosowaniu mechanicznych zaworów rozprężnych
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka
11 Elektroniczny zawór termostatyczny
12 Mechaniczny termostatyczny zawór rozprężny z bańką pomiarową -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją odcinania
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
7 Ekonomizer
9 Sprężarka -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
8 Rekuperator
9 Sprężarka -
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
9 Sprężarka
10 Parownik zalany -
Zawór xBALL 4.0 z funkcją rozprężania
Zawór xBALL 1.0 z funkcją modulacji
1 Zawór xBAll 4.0
2 Zawór xBALL 1.0 / 2.0
4 Sterownik PLC
5 Skraplacz
6 Parownik
9 Sprężarka
Nowoczesne laboratorium badawcze do prac nad innowacjami do instalacji chłodniczych
Laboratorium instalacji chłodniczych Belimo powstało specjalnie z myślą o projektowaniu, opracowywaniu, testowaniu i monitorowaniu elementów lub systemów w zaawansowanym technologicznie środowisku, które pozwala na odtworzenie rzeczywistych warunków pracy instalacji chłodniczych. To nowoczesne laboratorium badawcze pomaga naszych klientom prowadzić prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na integrowaniu inteligentnych zaworów. Inteligentne zawory nowej generacji podwyższają wydajność i bezpieczeństwo, obniżają zużycie energii oraz zwiększają trwałość agregatów chłodniczych. Zawory te są odpowiednie pracy z różnymi czynnikami chłodniczymi HFC/HFO.
-
Broszura – Laboratorium instalacji chłodniczych Belimo (pdf - 3,23 MB)
Badania i sprzęt.
Innowacyjność
Badania nad innowacyjnymi produktami, rozwiązaniami i usługami prowadzimy we współpracy z naszymi partnerami.
Analiza i rozwój
Badania, analiza i rozwój nowych technologii i koncepcji.
Testowanie i szkolenie
Testowanie elementów i technologii używanych do sterowania obiegami chłodniczymi.
Rozwijanie i optymalizacja pakietów technologii i pojedynczych elementów, które zweryfikowano podczas testów laboratoryjnych.
Testowanie i pomiar wydajności elementów lub systemów.
Szkolenia i kursy doszkalające dla techników i specjalistów
Produkcja inteligentnych zaworów chłodniczych nowej generacji.
Firma Belimo jest zaangażowana w prace nad innowacjami w dziedzinie elementów do instalacji HVAC. Naszą misją jest produkowanie inteligentnych zaworów nowej generacji, które podwyższają wydajność i bezpieczeństwo, obniżają zużycie energii oraz zwiększają trwałość instalacji chłodniczych. Realizując tę wizję opracowaliśmy xBALL, system, dzięki któremu zawory rozprężne stają się innowacyjnymi elementami umożliwiającymi regulację obciążeń i zapewniającymi szczelne zamknięcie. W Belimo wierzymy w innowacyjność , która jest wynikiem współpracy z klientami i wsłuchiwania się w ich potrzeby. W naszym specjalistycznym laboratorium można przekonać się, jak produkty xBall pozytywnie wpływają na instalację, bez konieczności przygotowywania własnego stanowiska badawczego. Przeprowadzamy dla Ciebie symulacje i testy – szybko, precyzyjnie i dostosowane do Twoich wymagań.