3. Siłowniki o krótkich czasach ruchu

SMQ24G



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
SMQ24G

SMQ24G

Siłownik obrotowy, 16 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 7 s, IP66/67

Cena katalogowa
3 601,00 PLN
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Dławnica kablowa do średnicy kabla ø4...10 mm

Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
HH24-MG

HH24-MG

Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
HT24-MG

HT24-MG

Ogrzewanie, z regulowanym termostatem

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
S2A GR

S2A GR

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 509,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
15 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
26 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², bezhalogenowy
Moment obrotowy
16 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną)
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
7 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...40°C [-22...104°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)