GMC230A
Siłownik obrotowy o krótkim czasie ruchu, 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP54
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
AH-GMA
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego
Cena katalogowa: 131,00 PLN
Twoja cena: ...
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
Cena katalogowa: 105,00 PLN
Twoja cena: ...
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm
Cena katalogowa: 154,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ARS230
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-PI
Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
ZG-GMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Cena katalogowa: 430,00 PLN
Twoja cena: ...
Akcesoria elektryczne
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 6 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 11 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]