SR230P
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67
Z powodu wycofania materiału, obudowy siłowników RobustLine będą dostępne w kolorze szarym zamiast pomarańczowego.
Pozostałe cechy i właściwości pozostają bez zmian.
- Cena katalogowa
- 2 279,00 PLN
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
P10000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany
Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
HH230
Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem
HT230
Ogrzewanie, z regulowanym termostatem
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.6 W
- Moc znamionowa
- 7 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², bezhalogenowy
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]