3. Siłowniki do zaworów

TRY230



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
TRY230

TRY230

Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, IP40

Cena katalogowa
694,00 PLN
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
1.5 W
Moc znamionowa
2.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
2 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Przestawianie ręczne
Z korbą
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Kategoria ochronna
IP40
Temperatura otoczenia
-7...50°C [19...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)