FM065F-SZ
Czujnik przepływu, AC/DC 24 V, DN 65, FS 9.6 l/s
- Cena katalogowa
- 4 606,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Filmy produktowe
Przepływomierz ultradźwiękowy
Liniowe czujniki przepływu wykorzystują technologię ultradźwiękową typu przelotowego, aby dostarczać dokładne i powtarzalne wyniki pomiaru natężenia przepływu wody. Ich kompaktowy rozmiar i odporność na zabrudzenia sprawiają, że idealnie nadają się do pomiaru wody schłodzonej, wody gorącej i roztworów wody z glikolem w HVAC w temperaturach od –20 do 120°C.
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Wartości pomiarowe
- Przepływ
- Sygnał wyjściowy
- 0...10 V
- Wartość zakresowa
- 9.6 l/s
- Zakres napięcia wyjściowego [Range]
- 1 x 0...10 V, maks. obciążenie 1 mA
- Czynnik
- Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Wielkość zaworu
- 65 mm
- Wielkość zaworu
- 2 1/2 inch