Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

SR24P-R

Siłownik obrotowy (modernizacja), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Cena katalogowa
2 141,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Dane CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZPF-08

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPF-09

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xØ12x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPF-10

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xØ17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPF-11

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xØ14x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPF-14

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xØ18x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPK-12

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø12x4x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPK-14

Adapter kształtowy, rowek klinowy, Ø14x5x57 mm (Ø x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-08

Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-09

Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-10

Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-11

Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-12

Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

ZPV-14

Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R

Cena katalogowa: 165,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 413,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A GR

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 360,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Czas ruchu
80...99 s
Czas ruchu (silnik)
90 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Kategoria ochronna
IP66/67
Moment obrotowy
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Rodzaj ruchu
Obrotowe
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP66/67