2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

HTYD230-3



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
HTYD230-3

HTYD230-3

Siłownik obrotowy do zaworów mieszających, 5 Nm, AC 230 V, 3-punktowe, 35 s, IP40

Cena katalogowa
943,00 PLN
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
MS-NRA

MS-NRA

Zestaw montażowy do zaworu mieszającego LK

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRB

MS-NRB

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Barberi

Cena katalogowa: 44,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRC

MS-NRC

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Honeywell/Centra DR..MA

Cena katalogowa: 139,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRC1

MS-NRC1

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Honeywell/Centra DRU..

Cena katalogowa: 528,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRE

MS-NRE

Zestaw montażowy do zaworów mieszających z okrągłym wałem 12 mm

Cena katalogowa: 71,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRE6

MS-NRE6

Zestaw montażowy do zaworów mieszających ESBE VRG/VRB/VRH

Cena katalogowa: 68,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRH

MS-NRH

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Hora

Cena katalogowa: 79,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRL

MS-NRL

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF

Cena katalogowa: 101,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRLA

MS-NRLA

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Lazzari

Cena katalogowa: 332,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRLO

MS-NRLO

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Lovato

Cena katalogowa: 53,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRS

MS-NRS

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Satchwell MB

Cena katalogowa: 151,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
MS-NRSF

MS-NRSF

Zestaw montażowy do zaworów mieszających Satchwell MBF

Cena katalogowa: 243,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
WNR

WNR

Zestaw montażowy

Cena katalogowa: 161,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

SNR

SNR

Styk pomocniczy 1x SPDT do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym i kablem połączeniowym

Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 230 V
Pobór mocy (ruch)
3.5 W
Moc znamionowa
3.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
5 Nm
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
obrót w prawo (cw)
Przestawianie ręczne
Wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie
Kąt obrotu
90°
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.