2. RetroFIT+
  3. Siłowniki do zaworów regulacyjnych

DR24A-R



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
DR24A-R

DR24A-R

Siłownik obrotowy (RetroFIT+), Maks. 90 Nm (wartość niestała) (wartość niestała), AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 150 s, IP54, F05/F07

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
ZDV-01

ZDV-01

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 13xø19x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZDV-02

ZDV-02

Adapter kształtowy, kwadratowy, 17x17x19 mm (dł. x szer. x wys.), do DR..-R

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZDV-03

ZDV-03

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 17xø22x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZDV-04

ZDV-04

Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x33 mm (szer. x wys.), do DR..-R

Cena katalogowa: 323,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
4 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
Maks. 90 Nm (wartość niestała)
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)