SR24P-R
Siłownik obrotowy (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
- Cena katalogowa
- 2 356,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
ZPF-08
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 8xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-09
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 9xø12x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-10
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 10xø17x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-11
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 11xø14x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPF-14
Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron, 14xø18x57 mm (szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPK-12
Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPK-14
Adapter kształtowy, rowek klinowy, ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-08
Adapter kształtowy, kwadratowy, 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-09
Adapter kształtowy, kwadratowy, 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-10
Adapter kształtowy, kwadratowy, 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-11
Adapter kształtowy, kwadratowy, 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-12
Adapter kształtowy, kwadratowy, 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
ZPV-14
Adapter kształtowy, kwadratowy, 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.), do SR..P..-R
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 5.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
- Moment obrotowy
- 20 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Czas ruchu (silnik)
- 90 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP66/67
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Typ obudowy
- UL, typ obudowy 4X