GM230.13
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel 1 m
- Cena katalogowa
- 1 814,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AH-GMA
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm
S.MISPI.10
Wskaźnik położenia
Z-ARS230
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.
ZG-GMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
A.EISC.16
Kabel połączeniowy 100...240 V, 1 m FRNC, 3x 0.75 mm²/18 AWG
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Instruktaż – instalowanie siłowników GM
Instruktaż: instalowanie siłowników GM
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 3 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.6 W
- Moc znamionowa
- 5.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel FRNC (bezhalogenowy) 1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Z boczną dźwignią, z blokadą
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...150 s
- Przyłącze mechaniczne
- Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...55°C [-22...131°F]