GM24S.46
Siłownik obrotowy, 40 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Zaciski
- Cena katalogowa
- 2 378,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
AH-GMA
Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego
KG10A
Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10
KH10
Dźwignia do osi przepustnicy Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm, zakres regulacji zacisku ø14...25 mm
S.MISPI.10
Wskaźnik położenia
Z-ARS230
Zabezpieczenie przed obracaniem się, 230 mm, do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Wielopak 20 szt.
ZG-GMA
Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
Belimo Assistant 2
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Instruktaż – instalowanie siłowników GM
Instruktaż: instalowanie siłowników GM
Instruktaż – podłączanie okablowania siłowników GM
Instruktaż: podłączanie okablowania siłowników GM
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.3 W
- Moc znamionowa
- 8 VA
- Styki pomocnicze
- 2x SPST
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-żyłowy)
- Przyłącze styku pomocniczego
- Zaciski 2.5 mm² [14 AWG], (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4-żyłowy)
- Moment obrotowy
- 40 Nm
- Rodzaj sterowania
- Zamknij/Otwórz
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Z boczną dźwignią, z blokadą
- Kąt obrotu
- 95°
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 90°
- Zmienna czasu pracy silnika
- 35...150 s
- Przyłącze mechaniczne
- Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Temperatura otoczenia
- -30...55°C [-22...131°F]