3. Siłowniki o krótkich czasach ruchu

PMCA-S2-T



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Siłownik obrotowy, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Zaciski

Cena katalogowa
7 884,00 PLN
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
  • Filmy produktowe
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
ZPR05

ZPR05

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 17

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR06

ZPR06

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR08

ZPR08

Zestaw adaptera z pierścieniem dystansowym, F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17

Cena katalogowa: 434,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR09

ZPR09

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR10

ZPR10

Zestaw adaptera RetroFIT+, F05/F07/F10 (łącznie z śrubami F05), profilowany/kwadratowy, rozm. 14

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR11

ZPR11

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 18

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR12

ZPR12

Zestaw adaptera RetroFIT+, F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 16

Cena katalogowa: 1 601,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZPR20

ZPR20

Korba do siłownika PR/PM

Cena katalogowa: 81,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
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
Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP

Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak zainstalować siłowniki PR, PK, PM i wykonać ich okablowanie, aby zachować wysoki stopień IP

Prawidłowy montaż i okablowanie: IP66/67 z siłownikami PR, PM, PK.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Pobór mocy (ruch)
20 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
6 W
Moc znamionowa
przy 24 V 19 VA / przy 240 V 49 VA
Styki pomocnicze
2x SPDT
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski 2.5 mm²
Przyłącze styku pomocniczego
Zaciski 2.5 mm²
Moment obrotowy
160 Nm
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kierunek ruchu - silnik
odwracany elektronicznie
Przestawianie ręczne
Dźwignia
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
35 s / 90°
Zmienna czasu pracy silnika
30...120 s
Przyłącze mechaniczne
Połączenie kształtowe 17x17 mm
Kategoria ochronna
IP66/67
Stopień ochrony NEMA
NEMA 4X
Typ obudowy
UL Enclosure Type 4X
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.