CQD24A-SR
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40
- Cena katalogowa
- 497,00 PLN
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.3 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Przestawianie ręczne
- Z siłownikiem (odczepianym)
- Czas ruchu (silnik)
- 15 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- 5...40°C [41...104°F]