CQD24A
Siłownik obrotowy (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 15 s, IP40
- Cena katalogowa
- 497,00 PLN
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.2 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 1 Nm
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Przestawianie ręczne
- Z siłownikiem (odczepianym)
- Czas ruchu (silnik)
- 15 s / 90°
- Kategoria ochronna
- IP40
- Temperatura otoczenia
- 5...40°C [41...104°F]