EV24A-MOD
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54
- Cena katalogowa
- 4 874,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny
Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Cena katalogowa: 149,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Siła
- 2500 N
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Skok
- 40 mm
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 40 mm
- Zmienna czasu pracy silnika
- 90...150 s
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- 0...50°C [32...122°F]