3. Siłowniki do zaworów

LRF24-O



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LRF24-O

LRF24-O

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54

Cena katalogowa
1 574,00 PLN
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
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
2.5 W
Moc znamionowa
7 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment obrotowy
4 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
NO, przy braku zasilania zawór otwarty (A–AB = 100%)
Przestawianie ręczne
Przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu
Czas ruchu (silnik)
75 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
<20 s
Kategoria ochronna
IP54
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.