3. Siłowniki o krótkich czasach ruchu

NKQ24A-1



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 6 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 4 s, IP54

Cena katalogowa
2 738,00 PLN
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego, jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 560,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AH-25

AH-25

Dźwignia przepustnicy do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego)

Cena katalogowa: 75,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AV8-25

AV8-25

Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm do osi przepustnicy (klapy) ø8...22.7 mm

Cena katalogowa: 264,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZG-NMA

ZG-NMA

Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego

Cena katalogowa: 292,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 315,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 422,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 514,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 514,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 514,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
11 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3 W
Moc znamionowa
22 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment obrotowy
6 Nm
Rodzaj sterowania
Zamknij/Otwórz
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo)
Kierunek obrotu (funkcja bezpieczeństwa)
Możliwość wyboru przełącznikiem 0...100%
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
4 s / 90°
Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
4 s
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)