CM24-SX-R
Siłownik obrotowy, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54, Inicjalizacja (adaptacja)
Ten artykuł jest produkowany na zamówienie i dlatego nie można go zwrócić.
- Cena katalogowa
- 927,00 PLN
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
AV6-20
Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm
Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ARCM
Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 280,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-ESCM
Zacisk ogranicznika, do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 120,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-MA
Magnes wysprzęglający przekładnię, do CM.. / CH.. / CM..D..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Z-PICM
Wskaźnik położenia, do CM.. / UM..
Wielopak 20 szt.
Cena katalogowa: 760,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły
Dane techniczne
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 1.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment obrotowy
- 2 Nm
- Rodzaj sterowania
- DC 2...10 V
- Kierunek ruchu - silnik
- obrót w prawo (cw)
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu magnesu
- Kąt obrotu
- 0...287.5°
- Czas ruchu (silnik)
- 75 s / 90°
- Przyłącze mechaniczne
- Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura otoczenia
- -30...50°C [-22...122°F]