• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

LM230ASR



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
LM230ASR

LM230ASR

Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Cena katalogowa
1 175,00 PLN
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
AV6-20

AV6-20

Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) ø6...16 mm

Cena katalogowa: 253,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA

K-ELA

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...20 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA10

K-ELA10

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...10 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA13

K-ELA13

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...13 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
K-ELA16

K-ELA16

Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A, zakres regulacji zacisku ø6...16 mm
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 1 500,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-ARS180

Z-ARS180

Zabezpieczenie przed obracaniem się, 180 mm, do TM...A, LM..A, NM..A, TF
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 320,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-PI

Z-PI

Wskaźnik położenia, do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 300,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 620,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Wkładka kształtowa, 10x10 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Wkładka kształtowa, 12x12 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Wkładka kształtowa, 8x8 mm, do LM..A, TM..A
Wielopak 20 szt.

Cena katalogowa: 980,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S1A

S1A

Styk pomocniczy 1x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 337,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
S2A

S2A

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 450,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P10000A

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P1000A

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
P140A

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 552,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozycjoner do montażu ściennego, 0...100%, możliwość wyboru zakresu roboczego, 0...10 V lub 2...10 V

Cena katalogowa: 599,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGA24

SGA24

Pozycjoner do montażu ściennego

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGE24

SGE24

Pozycjoner do wbudowania

Cena katalogowa: 726,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
SGF24

SGF24

Pozycjoner do montażu panelu przedniego

Cena katalogowa: 517,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-UIC

Z-UIC

Przetwornik sygnału napięcie/prąd 100 kΩ 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC

Cena katalogowa: 1 408,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze zasilania
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Przyłącze sterowania
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment obrotowy
5 Nm
Rodzaj sterowania
DC 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik
możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Kąt obrotu
95°
Czas ruchu (silnik)
150 s / 90°
Przyłącze mechaniczne
Zacisk uniwersalny 6...20 mm
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2
Temperatura otoczenia
-30...50°C [-22...122°F]

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)